Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BDG – FXX58-SD Series – EtherCAT

BDG – FXX58-SD Series – EtherCAT

Codificadores absolutos

Temperatura ambiente
-40…85 °C
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
UKCA
Flange diameter
58 mm
Tipo de brida
Clamping flange
Grado de protección
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Temperatura ambiente
-40…85 °C
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
UKCA
Flange diameter
58 mm
Tipo de brida
Clamping flange
Grado de protección
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Material de brida
aluminio
Interfaz
EtherCAT
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?