Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BVS CA-GX0 - Standard

BVS CA-GX0 - Standard
mvBlueCOUGAR-X

Cámaras GigE Vision

Versión
GigE Vision industrial camera
Interfaz
Gigabit Ethernet
Chip de sensor
Sony IMX Series
Resolución de imagen
0.3 - 20.5 MP
Longitud de onda (texto)
SWIR
UV
VIS
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros
Nuestras soluciones encajan como una llave en una cerradura.

Roman Vracko es gerente de productos de Visión en Balluff. En esta entrevista, explica cómo el procesamiento industrial de imágenes demuestra sus fortalezas, especialmente en tareas complejas, y por qué las soluciones personalizadas en tecnología de cámaras son tan importantes.

Más información.

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Versión
GigE Vision industrial camera
Interfaz
Gigabit Ethernet
Chip de sensor
Sony IMX Series
Resolución de imagen
0.3 - 20.5 MP
Longitud de onda (texto)
SWIR
UV
VIS
Entradas digitales
2x PNP opto-isolated
Salidas digitales
4x PNP high side
Montaje de lente
C-Mount
Dimensiones
39.8 x 39.8 x 50 mm
Tensión de servicio Ub
10...28 VDC
Temperatura ambiente
0...45 °C
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
FCC
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
eCl@ss 4.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?