Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BVS CA-GX0 - Industrial PoE, IP67

BVS CA-GX0 - Industrial PoE, IP67
mvBlueCOUGAR-X

Cámaras GigE Vision

Versión
GigE Vision industrial camera
Interfaz
Gigabit Ethernet, POE
Chip de sensor
Sony IMX Series
Resolución de imagen
0.3 - 20.5 MP
Longitud de onda (texto)
SWIR
UV
VIS
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Versión
GigE Vision industrial camera
Interfaz
Gigabit Ethernet, POE
Chip de sensor
Sony IMX Series
Resolución de imagen
0.3 - 20.5 MP
Longitud de onda (texto)
SWIR
UV
VIS
Entradas digitales
4x PNP opto-isolated
Salidas digitales
4x PNP high side
Montaje de lente
C-Mount
Dimensiones
40 x 40 x 50.1 mm
Tensión de servicio Ub
10...28 VDC PoE
Temperatura ambiente
0...45 °C
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
eCl@ss 4.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?