Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Disponible sobre pedido

BVS CA-GX2

BVS CA-GX2
mvBlueCOUGAR-XD

Cámaras GigE Vision duales

Versión
GigE Vision industrial camera
Interfaz
2 x Gigabit Ethernet
Chip de sensor
Sony IMX Series
Resolución de imagen
1.6 - 31.5 MP
Longitud de onda (texto)
VIS
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Versión
GigE Vision industrial camera
Interfaz
2 x Gigabit Ethernet
Chip de sensor
Sony IMX Series
Resolución de imagen
1.6 - 31.5 MP
Longitud de onda (texto)
VIS
Entradas digitales
4x PNP opto-isolated
Salidas digitales
4x PNP high side
Montaje de lente
C-Mount
Dimensiones
50 mm x 50 m x 52.1 mm
Tensión de servicio Ub
10...28 VDC
Temperatura ambiente
0...45 °C
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
eCl@ss 4.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?