Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sistemas magnetostrictivos de medición de posición para hidráulica industrial
Interfaz
Tensión analógica
Longitud de medición
25...7620 mm
Repetibilidad
± 10 µm
Desviación en la linealidad
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
|
|
|
|
|
|
| TEST DUMMY BTL7 -A/B- Series - Analog Voltage | BTL C1 - Rod BN/ZN - Analog | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Interfaz | Tensión analógica |
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
|---|---|---|
| Longitud de medición | 25...7620 mm | 25...4000 mm |
| Repetibilidad | ± 10 µm | - |
| Desviación en la linealidad |
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Versión mecánica | Fijación rosca M18 |
a = B: fastening M18 thread a = Z: fastening 3/4 inch thread |
| Material de carcasa | aluminio, Anodizado | - |
| Grado de protección | l = S Y m ≠ 140: IP67 con conector l = S Y m = 140: IP65 con conector l = KA, FA: IP68 | IP67, IP69K with connector |
| Homologación/conformidad |
nnnn ≤ 500: l = S, KA: CE + UKCA + cULus + DNV + WEEE l = FA: CE + UKCA + DNV + WEEE nnnn > 500: l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE l = FA: CE + UKCA + WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD