Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BVS CA-GW1

BVS CA-GW1

Cámaras Vision 10 GigE

Versión
25 GigE Vision industrial camera
Interfaz
25 Gigabit Ethernet;RS232
Chip de sensor
Sony IMX 2.7 Series
Resolución de imagen
5 - 25 MP
Longitud de onda (texto)
200…850 nm Visible; UV
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Quantity scale

Contact request
Key features
Versión
25 GigE Vision industrial camera
Interfaz
25 Gigabit Ethernet;RS232
Chip de sensor
Sony IMX 2.7 Series
Resolución de imagen
5 - 25 MP
Longitud de onda (texto)
200…850 nm Visible; UV
Entradas digitales
2x PNP opto-isolated
Salidas digitales
2x PNP con aislamiento galvánico
Montaje de lente
C-Mount; TFL-Mount
Dimensiones
40 x 40 x 77.5 mm
Tensión de servicio Ub
10...28 VDC
Temperatura ambiente
0...45 °C
Classifications
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
eCl@ss 4.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?