Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sistema absoluto de medición de distancia lineal y sistema de medición de ángulo de rotación
Conexión
PUR
Interfaz
e = B: BiSS C
e = S: SSI
e = U: IO-Link 1.1
i = A: Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
e = S: SSI
e = U: IO-Link 1.1
i = A: Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
Temperatura ambiente
-10...70 °C
Sentido de desplazamiento
longitudinal respecto al cuerpo de medición
Homologación/conformidad
cURus
CE
WEEE
CE
WEEE
Configuración del producto
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
BML06FU
BML SL1-ALZ0-U1ZZ-AU1L-KA05
BML06HE
BML SL1-ALZ0-U1ZZ-ZU1L-S4
BML09YJ
BML SL1-ALZ1-B0ZZ-ABA5-KA02
BML08F0
BML SL1-ALZ1-B0ZZ-ABA5-S284
BML0AWT
BML SL1-ALZ1-B0ZZ-ZBA1-KA05
BML09JY
BML SL1-ALZ1-B0ZZ-ZBA1-S284
BML0CJP
BML SL1-ALZ1-B0ZZ-ZBA5-S284
BML08F4
BML SL1-ALZ1-S0ZZ-ABA1-KA05
BML0C1M
BML SL1-ALZ1-S0ZZ-ABA5-KA05
BML08F1
BML SL1-ALZ1-S0ZZ-ABA5-S284
BML09K0
BML SL1-ALZ1-S0ZZ-ZBA1-S284
BML0CN9
BML SL1-ALZ1-S0ZZ-ZBA5-KA02
BML0A8P
BML SL1-ALZ1-S2ZZ-ZBA1-KA02
BML0AYU
BML SL1-ALZ1-S2ZZ-ZBA1-KA05
BML0CN8
BML SL1-ALZ1-S2ZZ-ZBA1-KA20
BML0906
BML SL1-ALZ1-UEZZ-AU1L-KA05
BML0902
BML SL1-ALZ1-UEZZ-AU1L-S284
BML0904
BML SL1-ALZ1-UEZZ-ZU1L-S4
BML0905
BML SL1-ALZ1-UMZZ-AU1L-KA05