Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BDG - FXX58-PA/SA Series - IO-Link

BDG - FXX58-PA/SA Series - IO-Link

Codificadores absolutos

Tipo de brida
Clamping flange
Interfaz
IO-Link
Flange diameter
58 mm
Temperatura ambiente
-40…85 °C
Material de brida
aluminio
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Tipo de brida
Clamping flange
Interfaz
IO-Link
Flange diameter
58 mm
Temperatura ambiente
-40…85 °C
Material de brida
aluminio
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
UKCA
Grado de protección
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?