Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sistema absoluto de medición de distancia lineal y sistema de medición de ángulo de rotación
Conexión
PUR
Interfaz
a = B: BiSS C
a = S: SSI
a = M: Mitsubishi
Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
a = S: SSI
a = M: Mitsubishi
Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
Temperatura ambiente
-20...70 °C
Sentido de desplazamiento
longitudinal respecto al cuerpo de medición
Homologación/conformidad
cURus
CE
UKCA
WEEE
Seguridad
CE
UKCA
WEEE
Seguridad
Configuración del producto
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
BML0CKM
BML-S1G0-B7ED-M5EG-D0-KA05
BML0CJK
BML-S1G0-S70D-M5EG-D0-KA00,5
BML08FH
BML-S1G0-S70D-M5EG-D0-KA02
BML0CTJ
BML-S1G0-S70G-M5EG-D0-KA02
BML0CUK
BML-S1G0-S70G-M5EG-D0-KA10
BML08PF
BML-S1G0-S71D-M5EG-D0-S284
BML0C0M
BML-S1G0-S7AD-M5EG-D0-KA02
BML08J2
BML-S1G0-S7AD-M5EG-D0-S284
BML05RP
BML-S1G0-S7ED-M5EG-D0-S284
BML0CP8
BML-S1G0-S7GC-M5EG-D0-S284