Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BTL E1 - Rod BE/ZE - Analog

BTL E1 - Rod BE/ZE - Analog

Integrated

Forma
Serie Barra
Rango de medición
25...1200 mm
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Interfaz
k = A, 1: Analog, voltage
k = E, 5: Analog, current
Principio de funcionamiento
Sistema magnetostrictivo
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Forma
Serie Barra
Rango de medición
25...1200 mm
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Interfaz
k = A, 1: Analog, voltage
k = E, 5: Analog, current
Principio de funcionamiento
Sistema magnetostrictivo
Alcance
25...1200 mm
Grado de protección
IP67 con conector
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?