Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BTL5 -Z-DEX- Series - Digital

BTL5 -Z-DEX- Series - Digital

Sistemas magnetoestrictivos de medición de posición para zonas con peligro de explosión

Interfaz
Inicio/parada
Longitud de medición
25...4000 mm
Repetibilidad
2 µm
Desviación en la linealidad
nnnn = 0025…0500: ± 100 µm
nnnn > 0500: ± 0.02% FS
Tensión de servicio Ub
20...26 VDC
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Interfaz
Inicio/parada
Longitud de medición
25...4000 mm
Repetibilidad
2 µm
Desviación en la linealidad
nnnn = 0025…0500: ± 100 µm
nnnn > 0500: ± 0.02% FS
Tensión de servicio Ub
20...26 VDC
Temperatura ambiente
-40...60 °C
Versión mecánica
Fijación rosca de 3/4 pulgadas
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
IECEx
ATEX
KC
WEEE
Categoría Ex
ATEX: 1G (EPL Ga)
IECEx: EPL Ga
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?