Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sistemas magnetostrictivos de medición de posición para hidráulica industrial
Interfaz
EtherCAT
Longitud de medición
25...7620 mm
Repetibilidad
≤ ± 5 µm
Desviación en la linealidad
nnnn = 0050…5500: ± 30 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Configuración del producto
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
BTL4EA1
BTL7-V50E-M0075-Z-C003
BTL2HU0
BTL7-V50E-M0100-Y-C003
BTL4CY5
BTL7-V50E-M0115-Z-C003
BTL4EA2
BTL7-V50E-M0200-Z-C003
BTL4RHU
BTL7-V50E-M0228-Z-C003
BTL4T3J
BTL7-V50E-M0229-Z-C003
BTL4KTR
BTL7-V50E-M0230-Z-C003
BTL2JP2
BTL7-V50E-M0280-Z-C003
BTL2Y1F
BTL7-V50E-M0300-Z-C003
BTL265P
BTL7-V50E-M0305-Z-C003
BTL4JF4
BTL7-V50E-M0340-Z-C003
BTL2WY6
BTL7-V50E-M0350-Y-C003
BTL2HU1
BTL7-V50E-M0400-Y-C003
BTL29L1
BTL7-V50E-M0559-Z-C003
BTL4JF0
BTL7-V50E-M0648-Z-C003
BTL4JF2
BTL7-V50E-M1232-Z-C003
BTL4EA3
BTL7-V50E-M1500-Z-C003
BTL4FE3
BTL7-V50E-M2200-Y-C003
BTL4HT2
BTL7-V50E-M3150-Z-C003
BTL48JR
BTL7-V50E-M3750-Y-C003