Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BTL7 -A/B- Series - EtherNet/IP

BTL7 -A/B- Series - EtherNet/IP

Sistemas magnetostrictivos de medición de posición para hidráulica industrial

Interfaz
EtherNet/IP
Longitud de medición
25...7620 mm
Repetibilidad
≤ ± 5 µm
Desviación en la linealidad
nnnn = 0050…5500: ± 30 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Interfaz
EtherNet/IP
Longitud de medición
25...7620 mm
Repetibilidad
≤ ± 5 µm
Desviación en la linealidad
nnnn = 0050…5500: ± 30 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Versión mecánica
Fijación rosca M18
Material de carcasa
aluminio, Anodizado
Grado de protección
IP67 con conector
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?