Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BTL7 -B-DEX- Series - Analog Current

BTL7 -B-DEX- Series - Analog Current

Sistemas magnetoestrictivos de medición de posición para zonas con peligro de explosión

Interfaz
Corriente analógica
Longitud de medición
25...7620 mm
Repetibilidad
± 10 µm
Desviación en la linealidad
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Interfaz
Corriente analógica
Longitud de medición
25...7620 mm
Repetibilidad
± 10 µm
Desviación en la linealidad
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...80 °C
Versión mecánica
Fijación rosca M18
Grado de protección
IP68
Homologación/conformidad
CE
UKCA
IECEx
PESO
WEEE
Categoría Ex
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Db
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?