Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BTL7 -CD- Series - Digital

BTL7 -CD- Series - Digital

Sistemas magnetostrictivos de medición de posición para entornos extremos

Interfaz
Impulso digital
Longitud de medición
25...2000 mm
Repetibilidad
≤ ± 5 µm
Desviación en la linealidad
nnnn = 0025…2000: ± 50 µm
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Interfaz
Impulso digital
Longitud de medición
25...2000 mm
Repetibilidad
≤ ± 5 µm
Desviación en la linealidad
nnnn = 0025…2000: ± 50 µm
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Versión mecánica
Fijación rosca M22
Material de carcasa
Aluminio, Anodizado
Grado de protección
l = S: IP67 con conector l = KA: IP68
Homologación/conformidad
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = FA: CE + UKCA + WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?