Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BTL7 -TB- Series - Analog Voltage

BTL7 -TB- Series - Analog Voltage

Transductores magnetostrictivos redundantes de medición de posición

Interfaz
Tensión analógica
Longitud de medición
25...7620 mm
Repetibilidad
± 10 µm
Desviación en la linealidad
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Interfaz
Tensión analógica
Longitud de medición
25...7620 mm
Repetibilidad
± 10 µm
Desviación en la linealidad
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Versión mecánica
Fijación rosca M18
Material de carcasa
Aluminio, Anodizado
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
nnnn ≤ 500:
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + DNV + WEEE
l = FA: CE + UKCA + DNV + WEEE
nnnn > 500:
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = FA: CE + UKCA + WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?