Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
en suspensión
A continuación encontrará el producto alternativo adecuado

BTL6 -PF- Series - Analog Current

BTL6 -PF- Series - Analog Current

Sistemas magnetoestrictivos de medición de posición en perfil

Interfaz
Corriente analógica
Longitud de medición
50...5080 mm
Desviación en la linealidad
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Interfaz
Corriente analógica
Longitud de medición
50...5080 mm
Desviación en la linealidad
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Versión mecánica
Perfil plano - 21 x 35 mm
Material de carcasa
Aluminio, Anodizado
Grado de protección
IP67 con conector
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?