Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sistemas magnetoestrictivos de medición de posición en perfil
Interfaz
Tensión analógica
Longitud de medición
50...4012 mm
Desviación en la linealidad
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 500: ± 0.04% FS
nnnn > 500: ± 0.04% FS
Temperatura ambiente
0...70 °C
Versión mecánica
Perfil redondo, Ø30 mm
Configuración del producto
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
|
|
|
|
|
|
| BTL6 -A1- Series - Analog Voltage | BTL C1 - Profil PA - Analog | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Interfaz | Tensión analógica |
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
|---|---|---|
| Longitud de medición | 50...4012 mm | 25...4000 mm |
| Desviación en la linealidad |
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm nnnn > 500: ± 0.04% FS |
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
| Temperatura ambiente | 0...70 °C | -25...85 °C |
| Versión mecánica | Perfil redondo, Ø30 mm | Perfil redondo, Ø30 mm |
| Material de carcasa | Aluminio, Anodizado | Aluminio, Anodizado |
| Grado de protección | IP67 con conector | IP67 con conector |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Tensión de servicio Ub | - | 10...30 VDC |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD