Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BTL6 -A1- Series - VARAN

BTL6 -A1- Series - VARAN

Sistemas magnetoestrictivos de medición de posición en perfil

Interfaz
Varan
Longitud de medición
50...4012 mm
Repetibilidad
≤ 30 µm
Desviación en la linealidad
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
Tensión de servicio Ub
20...28 VDC
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Interfaz
Varan
Longitud de medición
50...4012 mm
Repetibilidad
≤ 30 µm
Desviación en la linealidad
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
Tensión de servicio Ub
20...28 VDC
Temperatura ambiente
0...70 °C
Versión mecánica
Perfil redondo, Ø30 mm
Material de carcasa
Aluminio, Anodizado
Grado de protección
IP67 con conector
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?