Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BTL5 -J-DEXC- Serie - CANopen

BTL5 -J-DEXC- Serie - CANopen

Sistemas magnetoestrictivos de medición de posición para zonas con peligro de explosión

Interfaz
CANopen
Longitud de medición
25...4000 mm
Repetibilidad
± 2 LSB
Desviación en la linealidad
±30 µm
Tensión de servicio Ub
20...28 VDC
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Interfaz
CANopen
Longitud de medición
25...4000 mm
Repetibilidad
± 2 LSB
Desviación en la linealidad
±30 µm
Tensión de servicio Ub
20...28 VDC
Temperatura ambiente
-40...80 °C
Versión mecánica
Fijación 18h6 ajuste
Material de carcasa
Acero fino (1.4404)
Grado de protección
IP68
Homologación/conformidad
CE
CSA
IECEx
WEEE
UKCA
CCC Ex
Categoría Ex
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 1D (EPL Da)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Da
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 1
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?