Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sistemas magnetostrictivos de medición de posición para entornos extremos
Interfaz
Inicio/parada
Longitud de medición
25...4000 mm
Repetibilidad
2 µm
Desviación en la linealidad
nnnn = 0025…0500: ± 100 µm
nnnn > 0500: ± 0.02% FS
nnnn > 0500: ± 0.02% FS
Tensión de servicio Ub
20...28 VDC
Configuración del producto
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
BTL4YZ6
BTL5-I1-M0350-K-K20
BTL1H7P
BTL5-M1-M0650-K-SR32
BTL4UZT
BTL5-M1-M4012-K-SR32
BTL0KHH
BTL5-P1-M0030-K-K02
BTL0EU4
BTL5-P1-M0045-K-K02
BTL0210
BTL5-P1-M0100-K-SR32
BTL0C5M
BTL5-P1-M0125-K-SR32
BTL0CLL
BTL5-P1-M0150-K-K02
BTL02M2
BTL5-P1-M0150-K-SR32
BTL0215
BTL5-P1-M0350-K-SR32
BTL0EP7
BTL5-P1-M0400-K-SR32
BTL11HC
BTL5-P1-M0425-K-K02
BTL098C
BTL5-P1-M0500-K-K02
BTL03JJ
BTL5-P1-M0550-K-K02
BTL0219
BTL5-P1-M0560-K-SR32
BTL0RUU
BTL5-P1-M0650-K-K10
BTL021C
BTL5-P1-M0850-K-SR32
BTL11PF
BTL5-P1-M1211-K-SR32
BTL021E
BTL5-P1-M2000-K-SR32