BES05Y1

S-BES M MF

Typecode:

BES M18MI-PSC50A-S04G-W09

Dimensiones
Ø 18 x 66 mm
Forma constructiva
M18x1
Montaje
flush
Alcance
5 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
1000 Hz
Material de carcasa
Latón, Recubrimiento, PTFE
Superficie activa, material
PBT, Recubierto con PTFE
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 3-polos
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Resistente a campos magnéticos
resistente a campos magnéticos (CA/CD)
Grado de protección
IP67
IP68
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Características adicionales
Factor 1
Rango de temperatura ampliado
Resistente a soldadura (sensor magnético 100 kA/m)
Carcasa resistente a salpicaduras de soldadura