BFS0001

S-BFS 26K

Typecode:

BFS 26K-PS-L01-S115

Serie
26K
Dimensiones
17 x 50 x 50 mm
Interfaz
3x PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Función de entrada
Emisor con./desc.
Bloqueo de teclas con./desc.
Programación color (punto de actuación)
Principio de funcionamiento
Sensor de color
Principio de funcionamiento óptico
Detectores fotoeléctricos, Foco fijo
Característica de radiación
focalizado
Tipo de luz
Luz blanca
Tamaño de mancha luminosa
Ø 4 mm a 22 mm
Alcance
12...32 mm
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 8-polos
Material de carcasa
ABS
Superficie activa, material
PMMA
Tensión de servicio Ub
12...28 VDC
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Escuadras de sujeción para sensores fotoeléctricos

Fuentes de alimentación Heartbeat con interfaz IO-Link

Cables de conexión

Fuentes de alimentación para montaje en riel din

ECLASS 10.1
27-27-09-07
ECLASS 11.0
27-27-09-07
ECLASS 5.1.4
27-27-09-07
ECLASS 6.2
27-27-09-07
ECLASS 8.1
27-27-09-07
ETIM 4.0
EC001817
ETIM 5.0
EC001817
ETIM 6.0
EC001817
ETIM 7.0
EC001817
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-07
eCl@ss 9.1
27-27-09-07