Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Barreras ópticas de horquilla con banda luminosa
Serie
C
Dimensiones
18 x 80 x 93.5 mm
Ancho de horquilla
30 mm
Interfaz
Corriente analógica: 4…20 mA
PNP: Contacto NA/NC (NA/NC)
PNP: Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoeléctrico de herradura
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD