Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Información sobre el producto BCC0100
Características principales
Conexión
M16x0.75-Conector hembra, recto, 7-polos
Cable
PUR Shielded black, 3.00 m
Número de conductores
12
sección de conductor
0.08 mm²
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-40...85 °C
Temperatura del cable, posicionamiento flexible
-25...85 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
EAC
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
Información sobre el producto BML07EU
Características principales
Dimensiones
10 x 25 x 35 mm
Conexión
Cable con conector, M16 Serie 423-Conector, 7-polos, 0.2 m, PUR
Material de carcasa
PBT
Interfaz
Digital A/B (RS422)
Resolución
10 µm
Distancia de lectura
0.01...2 mm
Desviación máxima en la linealidad
±50 µm (Distancia ≤ 1,0 mm)
Señal de referencia
Sin señal de referencia
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-20...80 °C
Sentido de desplazamiento
longitudinal respecto al cuerpo de medición
Homologación/conformidad
cURus
CE
EAC
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?