Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Quantity scale

Contact request
Información sobre el producto BVS0001
Key features
Códigos de barras
Intercalado 2 de 5,código 39, código 128, código farmacéutico,Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A
Códigos 2D
Matriz de datos ECC 200
Código QR
Mini QR
Códigos apilados
PDF417
Aplicación
Lectura multicódigo
Verificar secuencias de símbolos
Resolución de imagen
0.3 MP (640 x 480 píxeles)
Tipo de sensor visión
Sensor de imagen CMOS blanco-negro
Alcance
50...1000 mm
Campo visual
24 x 18 mm ... 480 x 360 mm
Distancia focal
8.0 mm
Tipo de luz
LED Luz roja
Material de carcasa
aluminio, Fundición a presión, Lacado
ABS
Dimensiones
51.5 x 70 x 40 mm
Salida de conmutación
3x PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Interfaz
Ethernet 10/100 Base T;RS232 (9.6...115.2 kBaudios)
Conexión 1
M12x1-Conector, 8-polos, A-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector, 4-polos, D-codificado
Tensión de servicio Ub
22...26 VDC
Temperatura ambiente
-10...55 °C
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Grado de protección
IP54
Classifications
ECLASS 10.1
27-28-01-03
ECLASS 11.0
27-28-01-03
ECLASS 12.0
27-28-01-03
ECLASS 12.0
27-28-01-03
ECLASS 13.0
27-28-01-03
ECLASS 5.1.4
27-28-01-03
ECLASS 6.2
27-28-01-03
ECLASS 8.1
27-28-01-03
ETIM 4.0
EC002550
ETIM 5.0
EC002550
ETIM 6.0
EC002550
ETIM 7.0
EC002550
ETIM 8.0
EC002550
ETIM 9.0
EC002550
UNSPSC 11
43211701
UNSPSC 7.0901
43211701
eCl@ss 4.1
27-28-01-03
eCl@ss 9.0
27-28-01-03
eCl@ss 9.1
27-28-01-03
Información sobre el producto BAM01M0
Key features
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?