Ilustración similar
1
Ilustración similar
2
Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Product set 2-parts
Recommended alternative
BVS001P
Sensor de visión BVS E Universal
BVS UR-3-007-E
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
| BAV BP-PH-00092-04 | BVS UR-3-007-E | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Aplicación | - |
Detección 360° Identificación de código de barras, 2D, OCR |
|---|---|---|
| Resolución de imagen | - | 0.3 MP (640 x 480 píxeles) |
| Distancia focal | - | 16.0 mm |
| Alcance | - | 50...1000 mm |
| Campo visual | - | 43 x 32 mm ... 240 x 180 mm |
| Interfaz | - | Ethernet 10/100 Base T |
| Dimensiones | - | 51.5 x 70 x 40 mm |
| Grado de protección | - | IP54 |
| Homologación/conformidad | - |
CE UKCA cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD