Ilustración similar
1
Ilustración similar
2
Ilustración similar
3
Ilustración similar
4
Ilustración similar
5
Ilustración similar
6
Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
6Conjunto de productos -parte
BCC06M4
Conectores autoconfeccionables
BCC M434-0000-2A-000-41X475-000
:
1
Información sobre el producto
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BAV BP-PH-00133-01 | BCC M323-M413-3E-602-PX0334-030 | BCC A314-A324-30-304-PX04A5-020 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | - | M8x1-Conector hembra, acodado, 3-polos, A-codificado | 7/8"-Conector hembra, recto, 4-polos |
|---|---|---|---|
| Conexión 2 | - | M12x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado | 7/8"-Conector, acodado, 4-polos |
| Indicador de tensión de servicio | - | LED verde / no | - |
| Indicación de funcionamiento | - | Sí / no | - |
| Indicación de funcionamiento (Pin 4) | - | LED amarillo | - |
| Cable | - | PUR Negro, 3 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 2 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | - | 3 | 4 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | - | -50...90 °C | -50...80 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | - | -25...90 °C | -20...80 °C |
| Tensión de servicio Ub | - | 30 VDC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | - | 4.0 A | 10.0 A |
| Grado de protección | - | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Homologación/conformidad | - |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD