Ilustración similar
1
Ilustración similar
2
Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Product set 2-parts
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BAV BP-PH-00139-02 | BCC M323-0000-10-004-PX0334-020 | BCC M323-0000-10-004-PX0334-050 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | - | M8x1-Casquillo, acodado, 3-polos, A-codificado | M8x1-Casquillo, acodado, 3-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Indicador de tensión de servicio | - | LED verde | LED verde |
| Indicación de funcionamiento (Pin 4) | - | LED amarillo | LED amarillo |
| Salida de conmutación | - | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Cable | - | PUR Negro, 2 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | - | 3 | 3 |
| sección de conductor | - | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | - | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | - | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensión de servicio Ub | - | 30 VDC | 30 VDC |
| Corriente nominal (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | - | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Homologación/conformidad | - |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD