- Encóderes magnéticos
- Indicaciones de posición
- Interruptores de leva
- Sensores de campo magnético
- Sensores de inclinación
- Sensores de monitorización de estado con multifunción
- Sensores de presión
- Sensores inductivos
- Sensores magnetoestrictivos
- Sensores ultrasónicos
- Sensores ópticos
- Transductores giratorios
Sensores capacitivos con propiedades especiales
Sensores capacitivos
Disponible en:
4 Serie
En Balluff, sus necesidades determinan la oferta de productos. Por lo tanto, nuestra cartera también incluye sensores capacitivos especialmente diseñados para los requerimientos técnicos exigentes como presión o temperaturas altas. Como variantes autoadhesivas, se adaptan de forma especialmente sencilla y flexible a la superficie a la que se fijarán. Gracias a los materiales de las carcasas como acero inoxidable, plástico o PTFE, son ideales para ser utilizados en entornos difíciles. Además, cuentan con una amplia gama de voltajes operativos y están disponibles en configuraciones particularmente pequeñas.
Para temperaturas extremadamente altas o donde el espacio es limitado, ofrecemos incluso cabezales de sensores con electrónicos remotos. Gracias a esto, se facilita su instalación y ajuste incluso en lugares de difícil acceso. Como sus amplificadores están disponibles con salida de conmutación o analógica, o con interfaz IO-Link, los sensores pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones. Dependiendo de la salida que seleccione, puede utilizarla, por ejemplo, para registrar un nivel límite o configurar una detección continua de nivel de llenado.
Características especiales
- Sensores capacitivos con carcasa de acero inoxidable, plástico o PTFE Resistentes a temperaturas de hasta 250°C, resistentes a presiones de hasta 6 bar a 180°C y también resistentes a presiones de hasta 150 bar
- Cabezales de sensor para uso con amplificador separado, compatible con IO-Link
- Variantes autoadhesivas para un montaje fácil y flexible
4 Serie
|
Serie
|
Tipo de conexión | Material de carcasa primario | Alcance máx. | Longitud de cable L | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Cable con conector | PET | 0.3 m | |||
| Cable con conector | Acero fino (1.4301) | 15 mm | 2 m | ||
| Cable con conector, Conector | Acero fino (1.4301), PTFE | 8 mm | 2 m | ||
| Cable, Cable con conector, Conexión de bornes, Conector | Acero fino (1.4404), Acero fino (1.4301), Acero fino (1.4305), PEEK | 0.05 m, 0.3 m, 2 m |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.