Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Sensores ultrasónicos con salida digital y analógica

Sensores ultrasónicos

Disponible en:

6 Serie

Nuestros sensores ultrasónicos se utilizan para la detección de posición o de objetos en medios sólidos, pulverulentos y líquidos. Controlan la presencia de objetos sin contacto y los cuentan. La solución ideal para quienes buscan un sensor de uso universal e independiente del color y las propiedades de la superficie. Ni siquiera la niebla, el polvo o la suciedad pueden dañar estos sensores polivalentes, que están disponibles con una amplia gama de señales de salida. Y gracias a su alta resolución y a sus pequeñas zonas ciegas, garantizan una precisión extrema en todo momento.

Características especiales

  • Detección de posición u objetos en medios sólidos, pulverulentos y líquidos
  • Control sin contacto de la presencia y recuento de objetos
  • Independencia del color y de las propiedades de la superficie
  • Extrema precisión gracias a la alta resolución y a las pequeñas zonas ciegas
  • Salidas digitales o analógicas

6 Serie

Serie
Conexión Interfaz Alcance mín. Alcance máx. Material de carcasa primario Grado de protección
Acciones
Conector, M12x1-Conector, 4-polos Tensión analógica, Corriente analógica 20 mm 350 mm Latón niquelado
Conector, M12x1-Conector, Conector, M12x1-Conector, 5-polos IO-Link, Tensión analógica, Corriente analógica, PNP/NPN 25 mm 1300 mm Latón, Latón niquelado
Conector, M12x1-Conector, Conector, M12x1-Conector, 5-polos Tensión analógica/ corriente analógica, NPN, PNP 30 mm 8000 mm Latón, Acero fino
Conector, M12x1-Conector, 5-polos IO-Link, PNP/NPN, Tensión analógica/ corriente analógica, PNP 350 mm 8000 mm PBT
Conector, M8x1-Conector, 4-polos Tensión analógica, Corriente analógica, NPN, PNP 20 mm 1000 mm ABS
Conector, M12x1-Conector, 5-polos IO-Link, Tensión analógica, Corriente analógica, PNP/NPN 25 mm 1300 mm Latón
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?