Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Sensor de visión BVS E estándar

Visión artificial

Disponible en:

0 Versiones

Con nuestros sensores de visión BVS E Standard puede controlar de forma asequible y precisa la calidad de su proceso de producción. En total puede utilizar siete herramientas de inspección independientes unas de otras y puede inspeccionar varias características de producto al mismo tiempo además de que fácilmente se pueden activar hasta 20 inspecciones almacenables mediante el PLC. Así la producción puede continuar sin interrupción incluso con piezas cambiantes. Con ello el BVS E Standard rebasa soberanamente las tareas sencillas en la detección de errores.

Características especiales

  • Ahorro de costos gracias a la utilización de un sensor de visión para varias tareas.
  • La detección temprana de fallas garantiza una calidad del 100%
  • Alta disponibilidad del sistema gracias al cambio sencillo de la tarea de inspección al realizar cambios de lotes
  • Disponible con luz roja o infrarroja como iluminación integrada

0 Versiones

Código de pedido
Precio Distancia de trabajo Distancia focal Tipo de luz Campo visual Interfaz
Acciones
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?