Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Bloques de conexión

Uso universal, incluso en condiciones difíciles

Bloques de conexión

Los bloques de conexión de Balluff conectan los sensores y actuadores al controlador. Son especialmente adecuados para su uso en condiciones hostiles, especialmente cuando se utilizan refrigerantes y lubricantes. Su carcasa totalmente encapsulada ofrece un alto grado de protección y una excelente resistencia a golpes y vibraciones.

Su diseño hace que estas interfaces sean adecuadas para cualquier equipo o máquina y el uso de tornillo de metal garantizan un ajuste preciso de los conectores.

Todos los bloques de conexión se pueden instalar en cualquier perfil estándar o placa base: sus orificios de montaje se colocan en el centro. Además, cuentan con orificios de montaje adicionales a los lados que permiten montar la interfaz pasiva en el lateral y la instalación se vuelve aún más flexible gracias a los LEDs de alta luminosidad. LEDs de buena visibilidad ayudan en el montaje flexible.

Principales Ventajas

  • Conexiones sencillas
  • Requieren de poco espacio
  • Resistentes a vibraciones y golpes
  • Robustos y de grado industrial
  • Resistentes a diferentes medios gracias a los tornillos de metal
  • Opciones de montaje flexibles
  • Alta precisión de ajuste al conector gracias al uso de tornillos de metal

Downloads

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?