Adaptador
Solucionadores de problemas en tecnología de instalación
La gama completa de adaptadores de Balluff le ayuda a conectar diferentes diseños de conectores de forma rápida y fiable.
Ofrecemos muchas soluciones, todas robustas y de grado industrial para el mayor nivel de flexibilidad posible.
Características especiales
- Robustos, aptos para la industria
- Para una conexión fiable y rápida
- Flexibilidad adicional
Adaptadores M8, M12 y de conector de válvula
Nuestros adaptadores M8 y M12 y nuestros adaptadores de conector de válvula son resistentes a golpes y vibraciones y cuentan con grado de protección IP67.
Resistente a golpes y vibraciones
Materiales de alta calidad
Grado de protección IP67
Adaptadores Profibus
Nuestros adaptadores Profibus están disponibles para una conexión Profibus fácil y segura.
Carcasa totalmente blindada de Zinc fundido a presión
Palanca de accionamiento para activar la terminación de bus, operable remotamente
Opción de programación/diagnóstico con el segundo D-Sub Diferentes formas de carcasa
Versiones plug-and-play y versiones de campo
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation