Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Soportes para sensores de visión y luces

Técnica de montaje

Disponible en:

25 Versiones

Los sensores de visión Balluff y luces están disponibles con soportes y sistemas de sujeción de alta calidad. Estos están diseñados y probados específicamente para su uso con nuestros dispositivos de visión artificial para que pueda posicionarlos perfectamente en su aplicación.

Los soportes para sensores se pueden combinar con el sistema de montaje flexible BMS. Se distinguen por la construcción de precisión y una larga vida útil.

Características

  • Diseñado y probado específicamente para sensores de visión Balluff y luces
  • Se puede combinar con el sistema de montaje flexible BMS
  • Precisos y duraderos
  • Para un posicionamiento óptimo en aplicaciones de visión artificial

25 Versiones

Código de pedido
Precio Utilización Dimensiones Material
Acciones
para sensores de visión BVS …-E 74 x 47 x 51 mm Acero fino
para luces de línea BAE 61 x 40 x 43 mm aluminio anodizado, natural
para carcasa protectora BVS 172 x 34 x 65 mm Acero fino (1.4301)
para sensores de visión BVS …-E, para SmartCamera BVS SC, para placa de conexiones VESA 75/100, para sistema de sujeción 3D, para soporte de placa de cierre rápido 55 x 7.5 x 60 mm Aluminio anodizado, natural
para sensores de visión BVS …-E, para SmartCamera BVS SC 60 x 84 x 60 mm Aluminio anodizado, natural
para iluminación de máquinas Ø20 mm 15 x 29 x 35 mm Aluminio anodizado, natural
para sensores de visión BVS 15.1 x 60 x 60 mm Aluminio anodizado, natural
para sensores de visión BVS …-E, para SmartCamera BVS SC 3 x 60 x 80 mm Aluminio anodizado, natural
para iluminación de máquinas Ø20 mm, para láser de línea Ø20 mm 15 x 30 x 40 mm Aluminio anodizado, natural
para barras de sujeción de Ø30 mm, para sistemas de ensamble BMS 60 x 50 x 60 mm Fundición a presión de aluminio
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?