Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Absolute

33 Versiones

Código de pedido
Interfaz Tipo de brida Material de brida Flange diameter Diámetro de árbol Homologación/conformidad
Acciones
Profinet Brida sincronizada aluminio 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
EtherCAT Brida sincronizada aluminio 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Profinet Clamping flange aluminio 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
EtherCAT Clamping flange aluminio 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Profinet End hollow shaft aluminio 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
EtherCAT End hollow shaft aluminio 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
CAN Brida sincronizada aluminio 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
SSI Brida sincronizada aluminio 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
RS485 Brida sincronizada aluminio 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
CAN End hollow shaft aluminio 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?