Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Incremental

6 Versiones

Código de pedido
Interfaz Tipo de brida Material de brida Flange diameter Diámetro de árbol Homologación/conformidad
Acciones
Impulso digital Clamping flange aluminio 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Impulso digital Clamping flange aluminio 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Impulso digital Clamping flange Acero fino (1.4404) 58 mm 10 mm CE, cULus, WEEE, UKCA, Ecolab
Impulso digital Clamping flange aluminio 50 mm 8 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Impulso digital Clamping flange aluminio 63 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Impulso digital Clamping flange aluminio 70 mm 12 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?