Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Absolute

4 Versiones

Código de pedido
Rango de medición Interfaz Resolución absoluta Distancia de lectura Tensión de servicio Ub Material de carcasa Tipo de conexión Grado de protección Homologación/conformidad Código de pedido
Acciones
0...256 mm BiSS-C, SSI, SPI 0.313 µm, 0.625 µm, 1.25 µm, 2 µm, 2.5 µm, 10 µm, 20 µm, 40 µm, 80 µm, 125 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 6000 µm, 12000 µm, 32000 µm, 64000 µm 0.01...0.8 mm, 0.01...1.0 mm 4.75...5.25 VDC Conector UKCA, CE, WEEE, cULus
0...8 m SSI, BiSS-C, IO-Link 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm, 0.25 µm, 0.5 µm, 20 µm, 25 µm, 50 µm, 250 µm, 2500 µm, 0.48828125 µm, 0.244140625 µm 0.01...1.3 mm 4.5...5.5 VDC Metal Cable, Conector IP67 UKCA, cURus, CE, WEEE
0...48 m BiSS-C, SSI, Mitsubishi Serial Interface, Cuadratura absoluta 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm 0.01...0.8 mm 4.75...5.25 VDC, 10...30 VDC Metal Cable, Conector IP67 UKCA, cURus, CE, WEEE
0...48 m BiSS-C, SSI, Mitsubishi Serial Interface 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm 0.01...0.8 mm 4.75...5.25 VDC, 10...30 VDC Metal Cable, Conector IP67 UKCA, cURus, CE, WEEE, Seguridad
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?