Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BIP

27 Versiones

Código de pedido
Precio Código de pedido Alcance/rango de medición Interfaz Dimensiones
Acciones
BIP000C 70 mm Tensión analógica, Corriente analógica 92.5 x 21 x 22 mm
BIP000E 103 mm Tensión analógica, Corriente analógica 121 x 21 x 22 mm
BIP000M 48 mm Tensión analógica, Corriente analógica 64 x 21 x 22 mm
BIP000N 70 mm Tensión analógica, Corriente analógica 92.5 x 21 x 22 mm
BIP000R 133 mm Tensión analógica, Corriente analógica 149.5 x 21 x 22 mm
BIP000U 103 mm Tensión analógica, Corriente analógica 121 x 21 x 22 mm
BIP0014 103 mm IO-Link 121 x 21 x 22 mm
BIP001F 133 mm IO-Link 149.5 x 21 x 22 mm
BIP001H 70 mm IO-Link 92.5 x 21 x 22 mm
BIP001J 48 mm IO-Link 64 x 21 x 22 mm
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?