Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BFD

4 Versiones

Código de pedido
Precio Código de pedido Rango de medición Interfaz Tipo de conexión Conexión Resistencia a la presión máx.
Acciones
BFD0001 0...80 mm Tensión analógica/corriente analógica conmutable, IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull Cable con conector Cable con conector, M8x1-Conector, 4-polos, 0.3 m, TPU 350 bar
BFD0002 0...80 mm Tensión analógica/corriente analógica conmutable, IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull Cable con conector Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.3 m, TPU 350 bar
BFD0003 0...80 mm Tensión analógica/corriente analógica conmutable, IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull Cable Cable, 2.0 m, TPU 350 bar
BFD0007 0...80 mm Tensión analógica/corriente analógica conmutable, IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull Cable con conector Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 1.0 m, TPU 350 bar
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?