Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BIR

24 Versiones

Código de pedido
Precio Conexión Longitud de medición Temperatura ambiente máx.
Acciones
Conector, M12x1, 4-polos 200 mm 85 °C
Conector, M12x1, 5-polos 200 mm 85 °C
Conector, M12x1, 5-polos 200 mm 85 °C
Conector, M12x1, 4-polos 300 mm 85 °C
Conector, M12x1, 5-polos 300 mm 85 °C
Conector, M12x1, 5-polos 300 mm 85 °C
Conector, M12x1, 8-polos 300 mm 85 °C
Conector, M12x1, 4-polos 500 mm 85 °C
Conector, M12x1, 5-polos 500 mm 85 °C
Conector, M12x1, 5-polos 500 mm 85 °C
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?