Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BIR

24 Versiones

Código de pedido
Precio Conexión Longitud de medición Temperatura ambiente máx.
Acciones
Conector, M12x1, 4-polos 200 mm 85 °C
Conector, M12x1, 5-polos 200 mm 85 °C
Conector, M12x1, 5-polos 200 mm 85 °C
Conector, M12x1, 4-polos 300 mm 85 °C
Conector, M12x1, 5-polos 300 mm 85 °C
Conector, M12x1, 5-polos 300 mm 85 °C
Conector, M12x1, 8-polos 300 mm 85 °C
Conector, M12x1, 4-polos 500 mm 85 °C
Conector, M12x1, 5-polos 500 mm 85 °C
Conector, M12x1, 5-polos 500 mm 85 °C
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?