Attached
19 Versiones
|
Código de pedido
|
Interfaz 01 | Longitud de medición | Versión mecánica | Repeatability absolute 01 | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| IO-Link | 25...4000 mm | Perfil redondo, Ø30 mm | |||
| Corriente analógica | 25...4000 mm | Perfil redondo, Ø30 mm | |||
| IO-Link | 25...4000 mm | Perfil plano - 21 x 35 mm | |||
| Corriente analógica | 25...4000 mm | Perfil plano - 21 x 35 mm | |||
| Corriente analógica | 25...4000 mm | Perfil redondo, Ø30 mm | |||
| EtherCAT | 25...4000 mm | Perfil redondo, Ø30 mm | |||
| EtherCAT | 25...5000 mm | Perfil cuadrado - 37 x 35 mm | |||
| EtherNet/IP | 50...7620 mm | Perfil cuadrado - 37 x 35 mm | |||
| Impulso digital | 50...7620 mm | Perfil cuadrado - 37 x 35 mm | |||
| Tensión analógica | 50...7620 mm | Perfil cuadrado - 37 x 35 mm |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.