Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Attached

19 Versiones

Código de pedido
Interfaz 01 Longitud de medición Versión mecánica Repeatability absolute 01
Acciones
IO-Link 25...4000 mm Perfil redondo, Ø30 mm
Corriente analógica 25...4000 mm Perfil redondo, Ø30 mm
IO-Link 25...4000 mm Perfil plano - 21 x 35 mm
Corriente analógica 25...4000 mm Perfil plano - 21 x 35 mm
Corriente analógica 25...4000 mm Perfil redondo, Ø30 mm
EtherCAT 25...4000 mm Perfil redondo, Ø30 mm
EtherCAT 25...5000 mm Perfil cuadrado - 37 x 35 mm
EtherNet/IP 50...7620 mm Perfil cuadrado - 37 x 35 mm
Impulso digital 50...7620 mm Perfil cuadrado - 37 x 35 mm
Tensión analógica 50...7620 mm Perfil cuadrado - 37 x 35 mm
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?