Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Inclination measuring

34 Versiones

Código de pedido
Precio Código de pedido Principio de medición Rango de medición Ejes de medición Interfaz Conexión Material de carcasa Homologación/conformidad
Acciones
BSI0002 Sistema de medición basado en líquidos -45...45° 1 Corriente analógica: 4…20 mA Conector, M8x1 Aluminio CE, WEEE
BSI000K Sistema de medición basado en MEMS -30...30° 1 Corriente analógica: 4…20 mA Conector, M12x1 Plástico CE, cULus, WEEE
BSI0004 Sistema de medición basado en líquidos 0...360° 1 Corriente analógica: 4…20 mA Conector, M8x1 Aluminio CE, WEEE
BSI0005 Sistema de medición basado en MEMS -90...90° 1 Tensión analógica: 0…10 V Conector, M12x1 Plástico CE, UKCA, cULus, WEEE
BSI0006 Sistema de medición basado en MEMS -15...15° 2 2x Corriente analógica: 4…20 mA Conector, M12x1 Plástico CE, UKCA, cULus, WEEE
BSI0007 Sistema de medición basado en MEMS -30...30° 2 2x Corriente analógica: 4…20 mA Conector, M12x1 Plástico CE, UKCA, cULus, WEEE
BSI0008 Sistema de medición basado en MEMS -45...45° 2 2x Corriente analógica: 4…20 mA Conector, M12x1 Plástico CE, UKCA, cULus, WEEE
BSI0009 Sistema de medición basado en MEMS -90...90° 2 2x Corriente analógica: 4…20 mA Conector, M12x1 Plástico CE, UKCA, cULus, WEEE
BSI000A Sistema de medición basado en MEMS -15...15° 2 2x Tensión analógica: 0…10 V Conector, M12x1 Plástico CE, UKCA, cULus, WEEE
BSI000F Sistema de medición basado en MEMS -90...90° 2 2x Tensión analógica: 0…10 V Conector, M12x1 Plástico CE, UKCA, cULus, WEEE
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?