Operated from above
100 Versiones
|
Código de pedido
|
Precio | Conexión | Interfaz | Alcance mín. | Alcance máx. | Material de carcasa primario | Grado de protección | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
Conector, M12x1-Conector, 5-polos | IO-Link, PNP/NPN | 65 mm | 600 mm | Latón | IP67 | ||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
Conector, M12x1-Conector, 5-polos | Tensión analógica/ corriente analógica | 350 mm | 5000 mm | Latón | IP67 | ||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
Conector, M12x1-Conector, 5-polos | PNP | 200 mm | 2000 mm | Latón | IP67 | ||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
Conector, M12x1-Conector, 5-polos | PNP | 350 mm | 5000 mm | Latón | IP67 | ||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
Conector, M12x1-Conector, 5-polos | Tensión analógica/ corriente analógica | 65 mm | 600 mm | Latón | IP67 | ||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
Conector, M12x1-Conector, 5-polos | Tensión analógica/ corriente analógica, PNP | 200 mm | 2000 mm | Latón | IP67 | ||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
Conector, M12x1-Conector, 5-polos | Tensión analógica/ corriente analógica | 200 mm | 2000 mm | Latón | IP67 | ||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
Conector, M12x1-Conector, 5-polos | Corriente analógica | 120 mm | 1300 mm | Latón | IP67 | ||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
Conector, M12x1-Conector, 5-polos | IO-Link, PNP/NPN | 120 mm | 1300 mm | Latón | IP67 | ||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
Cable con conector, M8x1-Conector, 4-polos, 0.3 m, TPU | Tensión analógica/corriente analógica conmutable, IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull | 0 mm | 80 mm | Acero fino (1.4104) | IP67 |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.