Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

From bottom

6 Versiones

Código de pedido
Precio Rango de medición mín., presión Rango de medición máx., presión Interfaz Conexión de proceso Conexión 01, forma constructiva Temperatura del medio Temperatura ambiente Material de carcasa Homologación/conformidad
Acciones
0 bar 1 bar Tensión analógica/corriente analógica conmutable, IO-Link, PNP/NPN 1 1/2" Tri Clamp M12x1 Acero fino CE, UKCA, cULus, WEEE
0 bar 2 bar Tensión analógica/corriente analógica conmutable, IO-Link, PNP/NPN 1 1/2" Tri Clamp M12x1 Acero fino CE, UKCA, cULus, WEEE
0 bar 0.25 bar Tensión analógica/corriente analógica conmutable, IO-Link, PNP/NPN 1 1/2" Tri Clamp M12x1 Acero fino CE, UKCA, cULus, WEEE
0 bar 0.75 bar Tensión analógica/corriente analógica conmutable, IO-Link, PNP/NPN 1 1/2" Tri Clamp M12x1 Acero fino CE, UKCA, cULus, WEEE
0 bar 2 bar Tensión analógica/corriente analógica conmutable, IO-Link, PNP/NPN 1 1/2" Tri Clamp M12x1 Acero fino CE, UKCA, cULus, Ecolab, WEEE
0 bar 0.1 bar Tensión analógica/corriente analógica conmutable, IO-Link, PNP/NPN 1 1/2" Tri Clamp M12x1 Acero fino CE, UKCA, cULus, Ecolab, WEEE
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?