Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Height and size detecting

14 Versiones

Código de pedido
Precio Longitud activa AL 1 Tipo de luz Interfaz Parte más pequeña típ.
Acciones
16 mm Láser de luz roja IO-Link Hilo Ø 0.4 mm a R0 ≤ 0.25m, Hilo Ø 0.7 mm a R0 ≤ 1m, Hilo Ø 1.0 mm a R0 ≤ 2m
32 mm Láser de luz roja PNP/NPN, Tensión analógica/ corriente analógica Hilo Ø 0.5 mm a R0 ≤ 1m, Hilo Ø 0.3 mm a R0 ≤ 0.25m, Hilo Ø 1.0 mm a R0 ≤ 2m
32 mm Láser de luz roja IO-Link Hilo Ø 0.5 mm a R0 ≤ 1m, Hilo Ø 0.3 mm a R0 ≤ 0.25m, Hilo Ø 1.0 mm a R0 ≤ 2m
50 mm Láser de luz roja PNP/NPN, Tensión analógica/ corriente analógica Hilo Ø 0.5 mm a R0 ≤ 1m, Hilo Ø 0.3 mm a R0 ≤ 0.25m, Hilo Ø 1.0 mm a R0 ≤ 2m
50 mm Láser de luz roja IO-Link Hilo Ø 0.5 mm a R0 ≤ 1m, Hilo Ø 0.3 mm a R0 ≤ 0.25m, Hilo Ø 1.0 mm a R0 ≤ 2m
72 mm Láser de luz roja PNP/NPN, Tensión analógica/ corriente analógica Hilo Ø 0.5 mm a R0 ≤ 1m, Hilo Ø 0.3 mm a R0 ≤ 0.25m, Hilo Ø 1.0 mm a R0 ≤ 2m
72 mm Láser de luz roja IO-Link Hilo Ø 0.5 mm a R0 ≤ 1m, Hilo Ø 0.3 mm a R0 ≤ 0.25m, Hilo Ø 1.0 mm a R0 ≤ 2m
100 mm Láser de luz roja PNP/NPN, Tensión analógica/ corriente analógica Hilo Ø 0.5 mm a R0 ≤ 1m, Hilo Ø 0.3 mm a R0 ≤ 0.25m, Hilo Ø 1.0 mm a R0 ≤ 2m
100 mm Láser de luz roja IO-Link Hilo Ø 0.5 mm a R0 ≤ 1m, Hilo Ø 0.3 mm a R0 ≤ 0.25m, Hilo Ø 1.0 mm a R0 ≤ 2m
100 mm Infrarroja Tensión analógica, PNP 5.0 a t 0.5 x Sn, R 0 = 2.1 m
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?