BOD
36 Versiones
|
Código de pedido
|
Precio | Alcance máx. | Tipo de luz | Tipo de conexión | Conexión 01, forma constructiva | Interfaz | Principio de funcionamiento óptico | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
200 mm | LED de luz roja | Conector | M8x1 | IO-Link-Device, Tensión analógica, PNP/NPN/Auto-Detect | Triangulación | ||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
1500 mm | Láser de luz roja | Conector | M8x1 | IO-Link-Device, Tensión analógica, PNP/NPN/Auto-Detect | Medición del tiempo de propagación de la luz | ||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
85 mm | Láser de luz roja | Cable | Tensión analógica | Triangulación | |||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
85 mm | Láser de luz roja | Conector | M12x1 | Tensión analógica | Triangulación | ||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
85 mm | Láser de luz roja | Cable | Tensión analógica | Triangulación | |||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
85 mm | Láser de luz roja | Conector | M12x1 | Tensión analógica | Triangulación | ||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
100 mm | Láser de luz roja | Conector | M12x1 | Corriente analógica, PNP | Triangulación | ||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
300 mm | Láser de luz roja | Conector | M12x1 | Corriente analógica, PNP | Triangulación | ||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
100 mm | Láser de luz roja | Conector | M12x1 | Corriente analógica, PNP | Triangulación | ||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
300 mm | Láser de luz roja | Conector | M12x1 | Corriente analógica, PNP | Triangulación |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.