Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BUS

100 Versiones

Código de pedido
Precio Conexión Interfaz Alcance mín. Alcance máx. Material de carcasa primario Grado de protección
Acciones
Conector, M12x1-Conector, 5-polos IO-Link, PNP/NPN 65 mm 600 mm Latón IP67
Conector, M12x1-Conector, 5-polos Tensión analógica/ corriente analógica 350 mm 5000 mm Latón IP67
Conector, M12x1-Conector, 5-polos PNP 200 mm 2000 mm Latón IP67
Conector, M12x1-Conector, 5-polos PNP 350 mm 5000 mm Latón IP67
Conector, M12x1-Conector, 5-polos Tensión analógica/ corriente analógica 65 mm 600 mm Latón IP67
Conector, M12x1-Conector, 5-polos Tensión analógica/ corriente analógica, PNP 200 mm 2000 mm Latón IP67
Conector, M12x1-Conector, 5-polos Tensión analógica/ corriente analógica 200 mm 2000 mm Latón IP67
Conector, M12x1-Conector, 5-polos Corriente analógica 120 mm 1300 mm Latón IP67
Conector, M12x1-Conector, 5-polos IO-Link, PNP/NPN 120 mm 1300 mm Latón IP67
Cable con conector, M8x1-Conector, 4-polos, 0.3 m, TPU Tensión analógica/corriente analógica conmutable, IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull 0 mm 80 mm Acero fino (1.4104) IP67
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?